Lenkrollen / EA986GQ-150 / PP Felge / TPE Belag / Lochplatte

Lenkrollen / EA986GQ-150 / PP Felge / TPE Belag / Lochplatte
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Material-Wheel: TPE (thermo-plastic elastomer) rubber, Fitting: steel
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…150 x 32mm
・Load capacity…110kg
・Overall height…185mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986GQ-150

Teilenummer
EA986GQ-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

118.79 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / EA986GQ-150 / PP Felge / TPE Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist EA986GQ-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986GQ-150.

Technischer Support