Lenkrollen mit Bremse / EA986HB-3 / Stahlblech Felge / Gummi Belag / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / EA986HB-3 / Stahlblech Felge / Gummi Belag / Lochplatte
【Product Specifications】
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Roller bearing
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Swivelrear brake
・Wheel dia. x Width…125 x 37.5mm
・Load capacity…100kg
・Overall height…150mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986HB-3

Teilenummer
EA986HB-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

134.11 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support