【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 70℃
・With shock absorber (with spring)
・Material-Fitting: zinc-plated steel, Wheel: polyurethane
・Cast iron wheel
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…160 x 50
・Load capacity(kg)…750
・Overall height(mm)…245
・Weight(kg)…10.8
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EA986KM-160
Sie befinden sich auf der Seite für Schwenkrolle (mit Feder) EA986KM-160, die Teilenummer ist EA986KM-160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986KM-160.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.