【Product Specifications】
・Plain bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: stainless steel, Wheel: nylon 6
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…150 x 50mm
・Load capacity…300kg
・Overall height…190mm
・Weight…1.2kg
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EA986LL-150
Sie befinden sich auf der Seite für Geräterolle (Edelstahl) EA986LL-150, die Teilenummer ist EA986LL-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986LL-150.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.