Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rad mit Polyurethan-Bereifung und Aluminium-Felge EA986MP-125

Rad mit Polyurethan-Bereifung und Aluminium-Felge EA986MP-125

【Product Specifications】
・Material-Tire: PUR, Rim: aluminum
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 70℃
・Wheels vary in shape with dim.
・Wheel dia. x W…125 x 40mm
・Load…350kg
・Shaft dia.…15mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986MP-125

Teilenummer
EA986MP-125
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

83.15 €

6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Rad mit Polyurethan-Bereifung und Aluminium-Felge EA986MP-125, die Teilenummer ist EA986MP-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986MP-125.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support