【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Cast steel
・Heat-proof temperature: -25 to 120℃
・Wheel dia. x Width (mm)…150 x 50
・Load…900kg
・Shaft dia.(mm)…20
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EA986SB-150
Sie befinden sich auf der Seite für [Stahl] hitzebeständiges Rad EA986SB-150, die Teilenummer ist EA986SB-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986SB-150.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.