【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Tire: MC nylonRim: steel
・Heat-proof temperature: -40℃ to 120℃
・Wheel dia. x W…75 x 32mm
・Load…360kg
・Shaft dia.…10mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EA986WB-70
Sie befinden sich auf der Seite für MC Nylon-Rad (mit Lager) EA986WB-70, die Teilenummer ist EA986WB-70.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986WB-70.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.