• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hikari Türstopper mit quadratischem Kissen, weiß

Hikari Türstopper mit quadratischem Kissen, weiß

[Features]
· Elastomer resin type which is unlikely to transfer color.
[Applications]
· As a doorstop and cushion material for fusuma/sliding door.
[Product Specifications]
· Color: white
· Width (mm): 35
· Height (mm): 15
· Depth (mm): 18
· Supports lintel beams of approx. 6/8" (18 mm) and 7/8" (21 mm)
· JAN code: 4535395111148
· Trusco Code: 780-6353
· Mass: 10 g
[Material / Finish]
· Elastomer Resin
[Set Contents / Accessories]
· Screw/Washer/Cap

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KFYT351-2

Teilenummer
KFYT351-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

4.34 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Hikari Türstopper mit quadratischem Kissen, weiß, die Teilenummer ist KFYT351-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KFYT351-2.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support