Konfigurierbar in [Länge] 50 - 350 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Keine / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß des Gewindes (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 50 | 2 | ||
29.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 60 | 2 | ||
19.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 70 | 2 | ||
33.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 80 | 2 | ||
38.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 120 | 2 | ||
48.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 170 | 2 | ||
46.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 50 | 2.5 | ||
118.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 100 | 3.5 | ||
111.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 120 | 3.5 | ||
155.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 180 | 3.5 | ||
138.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 200 | 3.5 | ||
28.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 50 | 2 | ||
29.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 60 | 2 | ||
31.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 65 | 2 | ||
31.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 70 | 2 | ||
32.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 75 | 2 | ||
33.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 80 | 2 | ||
34.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 90 | 2 | ||
35.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 100 | 2 | ||
38.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 120 | 2 | ||
39.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 130 | 2 | ||
41.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 140 | 2 | ||
43.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 150 | 2 | ||
49.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 180 | 2 | ||
51.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 200 | 2 | ||
63.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 230 | 2 | ||
71.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 110 | 2.5 | ||
78.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 130 | 2.5 | ||
79.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 150 | 2.5 | ||
85.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 160 | 2.5 | ||
90.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 180 | 2.5 | ||
96.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 200 | 2.5 | ||
109.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 230 | 2.5 | ||
144.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 300 | 2.5 | ||
163.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 350 | 2.5 | ||
50.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 80 | 2.5 | ||
53.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 90 | 2.5 | ||
54.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 100 | 2.5 | ||
56.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 110 | 2.5 | ||
59.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 120 | 2.5 | ||
62.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 130 | 2.5 | ||
67.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 150 | 2.5 | ||
71.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 160 | 2.5 | ||
73.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 170 | 2.5 | ||
76.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 180 | 2.5 | ||
78.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 200 | 2.5 | ||
87.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 230 | 2.5 | ||
91.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 250 | 2.5 | ||
104.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 280 | 2.5 | ||
112.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 300 | 2.5 | ||
119.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 330 | 2.5 | ||
95.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | 100 | 3 | ||
98.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | 110 | 3 | ||
104.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | 120 | 3 | ||
107.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | 130 | 3 | ||
110.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | 140 | 3 | ||
112.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | 150 | 3 | ||
117.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | 160 | 3 | ||
119.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | 170 | 3 | ||
124.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | 180 | 3 |
Loading...
Form | Quadratisch | Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Gewebe |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennmaß des Gewindes (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften