Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Scheibe【900-1,300 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Scheibe

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 12 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Beschichtung aus rostfreiem Stahl [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie hochwertige Linsenkopfschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 4. Die Oberfläche kann zwischen glänzend verchromt, chromatiert, verchromt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNHND-STH-M4-10
CSPPNHNDA-ST3W-M4-6
CSPPNHNDA-ST3W-M4-8
CSPPNHNDA-ST3W-M4-12
CSPPNHNDB-ST3W-M4-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung

81.55 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1010[Verchromte Beschichtung] Verchromt

42.98 €

1,300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

31.87 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 108[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

31.62 €

900 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1012[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

33.07 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 4 Werkstoff Stahl
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Steigung(mm) 0.7 Spitzenform Flaches Ende
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support