Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Federring und Scheibe / CSHHND□□-ST□-M□ / Stahl, Edelstahl / Innensechskant【1-1,000 Stk. pro Packung】

Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Federring und Scheibe / CSHHND□□-ST□-M□ / Stahl, Edelstahl / Innensechskant
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 12 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Zylinderkopfschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 6 - 12 (mm) vorhanden. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig). Die Form Innensechskant ist für den Antrieb vorhanden.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSHHND-ST3W-M4-6
CSHHND-ST3W-M4-8
CSHHND-ST3W-M4-10
CSHHND-ST3W-M4-12
CSHHND-ST3W-M5-8
CSHHND-ST3W-M5-10
CSHHND-ST3W-M5-12
CSHHND-ST3W-M6-10
CSHHND-ST3W-M6-12
CSHHND-SUS-M4-6
CSHHND-SUS-M4-8
CSHHND-SUS-M4-10
CSHHND-SUS-M4-12
CSHHND-SUS-M5-8
CSHHND-SUS-M5-10
CSHHND-SUS-M5-12
CSHHND-SUS-M6-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Verkaufseinheit

142.94 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1046[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.7Box/Packung

0.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1048[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

119.92 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10410[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.7Box/Packung

122.35 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10412[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.7Box/Packung

87.19 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1058[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8Box/Packung

85.25 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10510[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8Box/Packung

82.02 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10512[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8Box/Packung

1.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10610[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)1Box/Packung

75.65 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10612[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)1Box/Packung

209.45 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1046[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/A0.7Box/Packung

193.61 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/A0.7Box/Packung

198.65 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10410[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/A0.7Box/Packung

203.59 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10412[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/A0.7Box/Packung

136.87 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1058[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/A0.8Box/Packung

131.07 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10510[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/A0.8Box/Packung

136.73 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10512[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/A0.8Box/Packung

125.13 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10612[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/A1Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Montagebohrung, Form Innensechskant Spitzenform Flaches Ende
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)

Technischer Support