• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Keystone Stanze KPZ

Keystone Stanze KPZ

[Nominal W] 3/8
[Material] Steel
[Surface Processing] Bright Chromate Plating

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABKPZBL-STU-W3/8-20
ABKPZGR-STU-W3/8-20
ABKPZOR-STU-W3/8-20
ABKPZWH-STU-W3/8-20
ABKPZYE-STU-W3/8-20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Farbe

0.91 €

15 Arbeitstage Blau

0.91 €

auf Anfrage Grün

0.91 €

15 Arbeitstage Orange

0.91 €

auf Anfrage Weiß

0.91 €

15 Arbeitstage Gelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Ankerbolzen Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Glänzend chromatierte Beschichtung
Nennwert W 3/8 Länge(mm) 20 Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support