• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

82 DZUS Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DZRT82-ST-NO.232.2

Teilenummer
DZRT82-ST-NO.232.2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHS

0.35 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Welle) Modell Schiebemutter für Welle Nenngröße NO.232.2
Werkstoff Edelstahl Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm) 5.5 Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich
Artikelausführung Sicherungsring Außen-Ø D(mm) 10.2 Dicke t(mm) 0.3

Sie befinden sich auf der Seite für 82 DZUS Halter, die Teilenummer ist DZRT82-ST-NO.232.2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DZRT82-ST-NO.232.2.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support