• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

E-förmiger Sicherungsring (E-Ring) IWT【300 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LSREA-ST-NO.6.4

Teilenummer
LSREA-ST-NO.6.4
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHS

26.68 €

300 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Radialrichtung Montage Modell Sicherungsring Ausführung E Nenngröße E-64
Werkstoff Stahl Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm) 6.32 Verkaufseinheit Karton/Packung
Artikelausführung Sicherungsring Außen-Ø D(mm) 13.5 Dicke t(mm) 0.9

Sie befinden sich auf der Seite für E-förmiger Sicherungsring (E-Ring) IWT, die Teilenummer ist LSREA-ST-NO.6.4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LSREA-ST-NO.6.4.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support