• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/3/2019 bis 0:00 (CET) 25/3/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gebogener C-förmiger Sicherungsring (für Welle) (Iwata Standard)【1-1,000 Stk. pro Packung】

Gebogener C-förmiger Sicherungsring (für Welle) (Iwata Standard)
  • Mengenrabatt

[Nominal] BG-5 BG-6 BG-7 BG-8 BG-9 BG-10 BG-11 BG-12 BG-13 BG-14 BG-15 BG-16 BG-17 BG-18 BG-19 BG-20 BG-22 BG-25 BG-28 BG-30 BG-32 BG-35

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSRCC-ST-NO.17
LSRCC-ST-NO.20
LSRCC-ST-NO.22
LSRCC-ST-NO.25
LSRCC-ST-NO.30
LSRCCA-ST-NO.5
LSRCCA-ST-NO.6
LSRCCA-ST-NO.8
LSRCCA-ST-NO.10
LSRCCA-ST-NO.15
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Nenngröße Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Verkaufseinheit Dicke t
(mm)

387.68 €

1,000 Stk. pro Packung

auf Anfrage BG-1715.7Karton/Packung0.9

417.82 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage BG-2018.5Karton/Packung1

1.54 €

Verfügbar 7 Arbeitstage BG-2220.4Geringe Mengen erhältlich1

484.55 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage BG-2523.1Karton/Packung1

1.66 €

Verfügbar 7 Arbeitstage BG-3027.8Geringe Mengen erhältlich1.4

276.90 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage BG-54.6Karton/Packung0.4

279.37 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage BG-65.5Karton/Packung0.4

286.82 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage BG-87.4Karton/Packung0.65

295.62 €

1,000 Stk. pro Packung

auf Anfrage BG-109Karton/Packung0.65

346.16 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage BG-1513.9Karton/Packung0.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Welle) Modell Sicherungsring Ausführung C für Welle Werkstoff Stahl
Artikelausführung Sicherungsring

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support