Doppelspanner / KCP-22ST

Doppelspanner / KCP-22ST

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KCP-22ST

Teilenummer
KCP-22ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

241.02 €

1 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Klemmkraft(N) 1000 bis 3000 Werkstoff Edelstahl Ausführung Grundkörper
Ausführung Horizontale Ausführung Passendes Anzugsmoment(N) 3000 Hub S(mm) 22
Befestigungsteil, Form Gerade Grundplatte Spannarmhöhe, Ausführung Standard Spannarmhöhe H(mm) 55
Spannarmlänge, Ausführung Standard Spannarmlänge L(mm) 53 Spitzenschraube, Ausführung NA
Länge L(mm) 125 Breite B(mm) 40 Höhe h(mm) 38
Montagebohrung 3-M6 * 9 mm Nutztiefe

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelspanner / KCP-22ST, die Teilenummer ist KCP-22ST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KCP-22ST.

Technischer Support