Hersteller-Teilenummer: KCP-40ST
Marke: KAKUTA
Preis: 275.44 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KCP-40ST
Max. Klemmkraft(N) | 1000 bis 3000 | Werkstoff | Edelstahl | Ausführung | Grundkörper |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Horizontale Ausführung | Passendes Anzugsmoment(N) | 3000 | Hub S(mm) | 40 |
Befestigungsteil, Form | Gerade Grundplatte | Spannarmhöhe, Ausführung | Standard | Spannarmhöhe H(mm) | 77 |
Spannarmlänge, Ausführung | Standard | Spannarmlänge L(mm) | 68 | Spitzenschraube, Ausführung | NA |
Länge L(mm) | 183 | Breite B(mm) | 40 | Höhe h(mm) | 38 |
Montagebohrung | 3-M6 * 9 mm Nutztiefe |
Sie befinden sich auf der Seite für Doppelspanner KCP-40ST, die Teilenummer ist KCP-40ST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KCP-40ST.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften