Werkzeug zum Falten der Angusszunge

Werkzeug zum Falten der Angusszunge
It is a tool that folds the tang after inserting the sprue.
Press the tip against the tang and lightly hit the head with a hammer to easily break off at the notch.
In addition, the snapped-off tang attaches to the magnet for confirmation on the spot.

[Nominal M] 2, 2.2, 2.5, 2.6, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
[Nominal W] #2-56, #4-40, #5-40, #6-32, #8-32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPOK0-ST-2
SPOK0-ST-2.5
SPOK0-ST-2.6
SPOK0-ST-3
SPOK0-ST-4
SPOK0-ST-704
SPOK0-ST-706
SPOK0-ST-708
SPOK0-ST-802
SPOK0-ST-802.5
SPOK0-ST-803
SPOK0-ST-804
SPOK0A-ST-5
SPOK0A-ST-6
SPOK0A-ST-8
SPOK0A-ST-10
SPOK0A-ST-12
SPOK0A-ST-14
SPOK0A-ST-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schraubenausführung Schraubengröße M
(mm)
Gewindedurchmesser (Nach dem Einsetzen), einheitlich
(Zoll)

22.74 €

1 6 Arbeitstage Metrisches (Regel-) Gewinde2-

22.74 €

1 6 Arbeitstage Metrisches (Regel-) Gewinde2.5-

22.74 €

1 6 Arbeitstage Metrisches (Regel-) Gewinde2.6-

22.83 €

1 6 Arbeitstage Metrisches (Regel-) Gewinde3-

21.69 €

1 6 Arbeitstage Metrisches (Regel-) Gewinde4-

22.74 €

1 6 Arbeitstage Einheitliches Regelgewinde-#4-40

22.74 €

1 6 Arbeitstage Einheitliches Regelgewinde-#6-32

21.69 €

1 6 Arbeitstage Einheitliches Regelgewinde-#8-32

21.94 €

1 6 Arbeitstage Einheitliches Regelgewinde-1/4

21.94 €

1 6 Arbeitstage Einheitliches Regelgewinde-5/16

22.74 €

1 6 Arbeitstage Einheitliches Regelgewinde-3/8

24.28 €

1 6 Arbeitstage Einheitliches Regelgewinde-1/2

21.91 €

1 6 Arbeitstage Metrisches (Regel-) Gewinde5-

21.94 €

1 6 Arbeitstage Metrisches (Regel-) Gewinde6-

21.94 €

1 6 Arbeitstage Metrisches (Regel-) Gewinde8-

22.74 €

1 6 Arbeitstage Metrisches (Regel-) Gewinde10-

24.28 €

1 6 Arbeitstage Metrisches (Regel-) Gewinde12-

25.57 €

1 6 Arbeitstage Metrisches (Regel-) Gewinde14-

29.69 €

1 6 Arbeitstage Metrisches (Regel-) Gewinde16-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Werkzeug Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Technischer Support