Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 25 (mm) / [Material] Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Wenn Sie hochwertige Linsenkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Edelstahl. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde) in den Größen 10 - 25 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPTRH-SUS-M4-35

Teilenummer
CSPTRH-SUS-M4-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Träger Nenngröße Schraube (M) 4 Länge L (mm)(mm) 35
Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Mit Schraube Vollgewinde

Sie befinden sich auf der Seite für Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz, die Teilenummer ist CSPTRH-SUS-M4-35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPTRH-SUS-M4-35.

Technischer Support