• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sicherungsgewindeeinsatz【100-500 Stk. pro Packung】

Sicherungsgewindeeinsatz

Konfigurierbar in [Material Details] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Dieser Sicherungsgewindeeinsatz von SUNCO darf in keinem Materiallager fehlen. Der Sicherungsgewindeeinsatz in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Das im Bild dargestellte Produkt dient nur zur Veranschaulichung. Weitere Informationen finden Sie in den Produktstandards.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPNS-SUS-4-1.5
SPNSB-SUS-10-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubengröße M
(mm)
Nennlänge

374.17 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1041,5D

108.92 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10102D

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Werkstoff Edelstahl Schraubenausführung Metrisches (Regel-) Gewinde
Kerbe Verfügbar Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support