Unterlegscheiben / AAW-0000-00, AW-0000-00 / Aluminium

Unterlegscheiben / AAW-0000-00, AW-0000-00 / Aluminium
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Aluminium




Wenn Sie eine hochwertige Unterlegscheibe benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Aluminium. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Innendurchmesser] 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 8.2, 10.2, 12.2, 16.2 / [Material] Dicke (t) 1.0 mm oder weniger: Aluminium (A1050) / Aluminium / Dicke (t) 1,5 mm oder mehr: Bleifreies Automatenaluminium / Aluminium

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AAW-0306-03
AAW-0306-03B
AAW-0306-05
AAW-0306-05B
AAW-0306-08
AAW-0306-08B
AAW-0306-10
AAW-0306-10B
AAW-0306-15
AAW-0306-15B
AAW-0306-20
AAW-0306-20B
AAW-0306-25
AAW-0306-25B
AAW-0306-30
AAW-0306-30B
AAW-0306-35
AAW-0306-35B
AAW-0306-40
AAW-0306-40B
AAW-0306-45
AAW-0306-45B
AAW-0306-50
AAW-0306-50B
AAW-0307-03
AAW-0307-03B
AAW-0307-05
AAW-0307-05B
AAW-0307-08
AAW-0307-08B
AAW-0307-10
AAW-0307-10B
AAW-0307-15
AAW-0307-15B
AAW-0307-20
AAW-0307-20B
AAW-0307-25
AAW-0307-25B
AAW-0307-30
AAW-0307-30B
AAW-0307-35
AAW-0307-35B
AAW-0307-40
AAW-0307-40B
AAW-0307-45
AAW-0307-45B
AAW-0307-50
AAW-0307-50B
AAW-0308-03
AAW-0308-03B
AAW-0308-05
AAW-0308-05B
AAW-0308-08
AAW-0308-08B
AAW-0308-10
AAW-0308-10B
AAW-0308-15
AAW-0308-15B
AAW-0308-20
AAW-0308-20B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Aussen - D
(mm)

5.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10k. A.3.230.3k. A.6

0.72 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.230.3Schwarz eloxiertes Aluminium6

2.97 €

1 6 Arbeitstage 10k. A.3.230.5k. A.6

0.72 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.230.5Schwarz eloxiertes Aluminium6

0.20 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.230.8k. A.6

0.72 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.230.8Schwarz eloxiertes Aluminium6

0.20 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.231k. A.6

0.72 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.231Schwarz eloxiertes Aluminium6

0.25 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.231.5k. A.6

0.73 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.231.5Schwarz eloxiertes Aluminium6

0.25 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.232k. A.6

0.73 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.232Schwarz eloxiertes Aluminium6

0.25 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.232.5k. A.6

0.73 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.232.5Schwarz eloxiertes Aluminium6

0.25 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.233k. A.6

0.73 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.233Schwarz eloxiertes Aluminium6

0.25 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.233.5k. A.6

0.73 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.233.5Schwarz eloxiertes Aluminium6

0.25 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.234k. A.6

0.75 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.234Schwarz eloxiertes Aluminium6

0.25 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.234.5k. A.6

0.75 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.234.5Schwarz eloxiertes Aluminium6

0.25 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.235k. A.6

0.75 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.235Schwarz eloxiertes Aluminium6

0.20 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.230.3k. A.7

0.72 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.230.3Schwarz eloxiertes Aluminium7

2.97 €

1 6 Arbeitstage 10k. A.3.230.5k. A.7

0.72 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.230.5Schwarz eloxiertes Aluminium7

0.20 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.230.8k. A.7

0.72 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.230.8Schwarz eloxiertes Aluminium7

4.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10k. A.3.231k. A.7

0.72 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.231Schwarz eloxiertes Aluminium7

0.26 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.231.5k. A.7

0.76 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.231.5Schwarz eloxiertes Aluminium7

0.26 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.232k. A.7

0.76 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.232Schwarz eloxiertes Aluminium7

0.28 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.232.5k. A.7

0.76 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.232.5Schwarz eloxiertes Aluminium7

0.28 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.233k. A.7

0.76 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.233Schwarz eloxiertes Aluminium7

0.28 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.233.5k. A.7

0.76 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.233.5Schwarz eloxiertes Aluminium7

0.28 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.234k. A.7

0.76 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.234Schwarz eloxiertes Aluminium7

0.28 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.234.5k. A.7

0.76 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.234.5Schwarz eloxiertes Aluminium7

0.28 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.235k. A.7

0.78 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.235Schwarz eloxiertes Aluminium7

0.22 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.230.3k. A.8

0.72 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.230.3Schwarz eloxiertes Aluminium8

0.22 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.230.5k. A.8

0.72 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.230.5Schwarz eloxiertes Aluminium8

0.22 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.230.8k. A.8

0.72 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.230.8Schwarz eloxiertes Aluminium8

0.22 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.231k. A.8

0.72 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.231Schwarz eloxiertes Aluminium8

0.30 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.231.5k. A.8

0.78 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.231.5Schwarz eloxiertes Aluminium8

0.30 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.232k. A.8

0.78 €

50 13 Arbeitstage 10Eloxiertes Aluminium3.232Schwarz eloxiertes Aluminium8

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Ausführung Flache Unterlegscheibe Werkstoff Aluminium
Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support