• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Unterlegscheiben / TIW-0512-08 / Titan

Unterlegscheiben / TIW-0512-08 / Titan

Brauchen Sie eine neue Unterlegscheibe? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BW-0306-05B
BW-0307-05B
BW-0308-05B
BW-0408-05B
BW-0410-08B
UMW-0308-05
UMW-0410-08
UMW-0512-08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Material: Edelstahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Aussen - D
(mm)

0.11 €

50 13 Arbeitstage 10MessingEloxiertes Aluminium3.330.5-Schwarz eloxiertes Aluminium6

0.11 €

50 13 Arbeitstage 10MessingEloxiertes Aluminium3.330.5-Schwarz eloxiertes Aluminium7

0.11 €

50 13 Arbeitstage 10MessingEloxiertes Aluminium3.330.5-Schwarz eloxiertes Aluminium8

0.12 €

50 13 Arbeitstage 10MessingEloxiertes Aluminium4.540.5-Schwarz eloxiertes Aluminium8

0.12 €

50 13 Arbeitstage 10MessingEloxiertes Aluminium4.540.8-Schwarz eloxiertes Aluminium10

0.12 €

50 13 Arbeitstage 10Edelstahlk. A.3.330.5Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.)k. A.8

0.16 €

50 13 Arbeitstage 10Edelstahlk. A.4.540.8Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.)k. A.10

0.20 €

50 13 Arbeitstage 10Edelstahlk. A.5.550.8Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.)k. A.12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Ausführung Flache Unterlegscheibe Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support