• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Federringe / BSW-00 / Phosphorbronze / vernickelt

Federringe / BSW-00 / Phosphorbronze / vernickelt
  • Mengenrabatt

Diese Unterlegscheibe von HIROSUGI-KEIKI darf in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Phosphorbronze. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSW-02
BSW-03
BSW-03B
BSW-04
BSW-04B
BSW-05
BSW-26
FSW-02E
FSW-03E
FSW-04E
FSW-05E
FSW-26E
TISW-05
TISW-12
UMSW-03
UMSW-04
UMSW-05
USW-02
USW-03
USW-04
USW-05
USW-26
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Material: Edelstahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Aussen - D
(mm)
Reinigungsmethode

0.09 €

50 13 Arbeitstage 10PhosphorbronzeVernickelt2.120.5-Vernickelt4.4-

1.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10PhosphorbronzeVernickelt3.130.7-Vernickelt5.9-

0.12 €

50 13 Arbeitstage 10PhosphorbronzeVernickelt3.130.7-Schwarz vernickelt5.9-

0.09 €

50 13 Arbeitstage 10PhosphorbronzeVernickelt4.141-Vernickelt7.6-

0.14 €

50 13 Arbeitstage 10PhosphorbronzeVernickelt4.141-Schwarz vernickelt7.6-

0.09 €

50 13 Arbeitstage 10PhosphorbronzeVernickelt5.151.3-Vernickelt9.2-

4.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10PhosphorbronzeVernickelt2.72.60.6-Vernickelt5.3-

0.09 €

50 13 Arbeitstage 10StahlChromatiert (III-wertig)2.120.5-Chromatiert (III-wertig)4.4-

2.39 €

1 6 Arbeitstage 10StahlChromatiert (III-wertig)3.130.7-Chromatiert (III-wertig)5.9-

1.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10StahlChromatiert (III-wertig)4.141-Chromatiert (III-wertig)7.6-

0.09 €

50 13 Arbeitstage 10StahlChromatiert (III-wertig)5.151.3-Chromatiert (III-wertig)9.2-

0.09 €

50 13 Arbeitstage 10StahlChromatiert (III-wertig)2.72.60.6-Chromatiert (III-wertig)5.3-

0.45 €

10 13 Arbeitstage 10-k. A.5.151.3-k. A.9.2Entfettung

3.77 €

10 13 Arbeitstage 10-k. A.12.2123-k. A.21.5Entfettung

1.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahlk. A.3.130.7Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.)k. A.5.9-

2.79 €

1 6 Arbeitstage 10Edelstahlk. A.4.141Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.)k. A.7.6-

0.11 €

50 13 Arbeitstage 10Edelstahlk. A.5.151.3Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.)k. A.9.2-

2.39 €

1 6 Arbeitstage 10Edelstahlk. A.2.120.5-k. A.4.4-

1.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahlk. A.3.130.7-k. A.5.9-

1.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahlk. A.4.141-k. A.7.6-

2.86 €

1 6 Arbeitstage 10Edelstahlk. A.5.151.3-k. A.9.2-

2.39 €

1 6 Arbeitstage 10Edelstahlk. A.2.72.60.6-k. A.5.3-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Federring Ausführung Federring Verkaufseinheit Box/Packung
Ausführung, Federscheiben Standard

Technischer Support