Unterlegscheiben / UUW-0000-00 / Edelstahl

Unterlegscheiben / UUW-0000-00 / Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Edelstahl [Material Details] EN 1.4305 Equiv.




Wenn Sie eine hochwertige Unterlegscheibe benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Edelstahl. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UUW-0306-01BH
UUW-0306-01H
UUW-0306-02BH
UUW-0306-02H
UUW-0306-03BH
UUW-0306-03H
UUW-0306-05BH
UUW-0306-05H
UUW-0306-08BH
UUW-0306-08H
UUW-0306-10
UUW-0306-10BH
UUW-0306-10H
UUW-0306-15
UUW-0306-15BH
UUW-0306-15H
UUW-0306-20
UUW-0306-20BH
UUW-0306-20H
UUW-0306-25
UUW-0306-25BH
UUW-0306-25H
UUW-0306-30
UUW-0306-30BH
UUW-0306-30H
UUW-0306-35
UUW-0306-35BH
UUW-0306-35H
UUW-0306-40
UUW-0306-40BH
UUW-0306-40H
UUW-0306-45
UUW-0306-45BH
UUW-0306-45H
UUW-0306-50
UUW-0306-50BH
UUW-0306-50H
UUW-0307-01BH
UUW-0307-01H
UUW-0307-02BH
UUW-0307-02H
UUW-0307-03BH
UUW-0307-03H
UUW-0307-05BH
UUW-0307-05H
UUW-0307-08BH
UUW-0307-08H
UUW-0307-10
UUW-0307-10BH
UUW-0307-10H
UUW-0307-15
UUW-0307-15BH
UUW-0307-15H
UUW-0307-20
UUW-0307-20BH
UUW-0307-20H
UUW-0307-25
UUW-0307-25BH
UUW-0307-25H
UUW-0307-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit Material: Edelstahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Aussen - D
(mm)
Reinigungsmethode Beschichtung Einzelheiten

0.24 €

50 13 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung3.230.1Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Schwarz lackiert6-Mikroschwarz

2.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10k. A.3.230.1Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.6Entfettung-

0.24 €

50 13 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung3.230.2Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Schwarz lackiert6-Mikroschwarz

1.93 €

1 5 Arbeitstage 10k. A.3.230.2Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.6Entfettung-

0.24 €

50 13 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung3.230.3Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Schwarz lackiert6-Mikroschwarz

0.20 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.230.3Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.6Entfettung-

0.24 €

50 13 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung3.230.5Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Schwarz lackiert6-Mikroschwarz

1.93 €

1 5 Arbeitstage 10k. A.3.230.5Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.6Entfettung-

0.24 €

50 12 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung3.230.8Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Schwarz lackiert6-Mikroschwarz

1.93 €

1 6 Arbeitstage 10k. A.3.230.8Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.6Entfettung-

0.32 €

50 12 Arbeitstage 10k. A.3.231Box/PackungEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.)k. A.6Entfettung-

0.24 €

50 13 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung3.231Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Schwarz lackiert6-Mikroschwarz

0.20 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.231Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.6Entfettung-

0.37 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.231.5Box/PackungEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.)k. A.6Entfettung-

1.30 €

50 13 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung3.231.5Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Schwarz lackiert6-Mikroschwarz

1.08 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.231.5Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.6Entfettung-

0.32 €

50 12 Arbeitstage 10k. A.3.232Box/PackungEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.)k. A.6Entfettung-

1.30 €

50 13 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung3.232Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Schwarz lackiert6-Mikroschwarz

1.08 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.232Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.6Entfettung-

0.33 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.232.5Box/PackungEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.)k. A.6Entfettung-

1.31 €

50 13 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung3.232.5Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Schwarz lackiert6-Mikroschwarz

1.10 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.232.5Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.6Entfettung-

0.33 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.233Box/PackungEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.)k. A.6Entfettung-

1.31 €

50 13 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung3.233Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Schwarz lackiert6-Mikroschwarz

1.10 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.233Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.6Entfettung-

0.35 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.233.5Box/PackungEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.)k. A.6Entfettung-

1.31 €

50 13 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung3.233.5Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Schwarz lackiert6-Mikroschwarz

1.10 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.233.5Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.6Entfettung-

0.33 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.234Box/PackungEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.)k. A.6Entfettung-

1.35 €

50 13 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung3.234Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Schwarz lackiert6-Mikroschwarz

1.10 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.234Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.6Entfettung-

0.34 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.234.5Box/PackungEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.)k. A.6Entfettung-

1.35 €

50 13 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung3.234.5Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Schwarz lackiert6-Mikroschwarz

1.11 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.234.5Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.6Entfettung-

0.34 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.235Box/PackungEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.)k. A.6Entfettung-

1.35 €

50 13 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung3.235Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Schwarz lackiert6-Mikroschwarz

1.11 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.235Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.6Entfettung-

0.24 €

50 13 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung3.230.1Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Schwarz lackiert7-Mikroschwarz

0.20 €

50 12 Arbeitstage 10k. A.3.230.1Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.7Entfettung-

0.24 €

50 13 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung3.230.2Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Schwarz lackiert7-Mikroschwarz

0.20 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.230.2Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.7Entfettung-

0.24 €

50 13 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung3.230.3Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Schwarz lackiert7-Mikroschwarz

0.20 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.230.3Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.7Entfettung-

0.24 €

50 13 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung3.230.5Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Schwarz lackiert7-Mikroschwarz

1.93 €

1 6 Arbeitstage 10k. A.3.230.5Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.7Entfettung-

0.24 €

50 13 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung3.230.8Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Schwarz lackiert7-Mikroschwarz

0.20 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.230.8Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.7Entfettung-

0.34 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.231Box/PackungEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.)k. A.7Entfettung-

0.24 €

50 13 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung3.231Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Schwarz lackiert7-Mikroschwarz

1.93 €

1 5 Arbeitstage 10k. A.3.231Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.7Entfettung-

0.34 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.231.5Box/PackungEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.)k. A.7Entfettung-

1.33 €

50 13 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung3.231.5Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Schwarz lackiert7-Mikroschwarz

1.13 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.231.5Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.7Entfettung-

0.36 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.232Box/PackungEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.)k. A.7Entfettung-

1.35 €

50 13 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung3.232Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Schwarz lackiert7-Mikroschwarz

1.13 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.232Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.7Entfettung-

0.36 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.232.5Box/PackungEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.)k. A.7Entfettung-

1.35 €

50 13 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung3.232.5Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Schwarz lackiert7-Mikroschwarz

1.13 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.232.5Box/PackungEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.7Entfettung-

0.36 €

50 13 Arbeitstage 10k. A.3.233Box/PackungEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.)k. A.7Entfettung-

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Ausführung Flache Unterlegscheibe Werkstoff Edelstahl

Technischer Support