Konfigurierbar in [Länge] 4 - 15 (mm) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Vernickelt (schwarz) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-0304B |
B-0305B |
B-0306B |
B-0308B |
B-0310B |
B-0312B |
B-0315B |
B-0406B |
B-0408B |
B-0410B |
B-0412B |
B-0415B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 0.5 | ||
0.11 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
0.12 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
0.16 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
0.16 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
0.19 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
0.19 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
0.20 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
0.25 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
0.26 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
0.26 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
0.28 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 0.7 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Messing | Oberflächenbehandlung | Schwarz vernickelt |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften