Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Messing / vernickelt / M4 / B

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Messing / vernickelt / M4 / B
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 15 (mm) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Vernickelt / [Variante Details] Unified Regelgewinde (UNC)




Diese Linsenkopfschrauben von HIROSUGI-KEIKI sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Messing. Sie sind erhältlich in den Größen 6 - 15 (mm). Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Vernickelt. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser] Nr. 4 / [Material] Messing, Cadmiumgehalt weniger als 75 ppm / [Verarbeitung] Vernickelung (Ni) / Verwenden Sie eine vernickelte (Ni) zöllige Schraube und Mutter (#4-40) für die Montage des D-Sub-Steckers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-4406
B-4408
B-4410
B-4412
B-4415
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)
(mm)

1.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106

0.09 €

50 12 Arbeitstage 108

0.09 €

50 12 Arbeitstage 1010

1.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012

0.09 €

50 12 Arbeitstage 1015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Vernickelt
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Steigung(mm) 0.6350 Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Standard Gewindeart UNC Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung Nenngröße Schraube (Zoll) Nr. 4 Anwendung Standard
Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support