[Nominal of Thread] 2.6·#4
[Material] Lead-Free Free-Cutting Brass (Bismuth Base)
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Can be used as a spacer for mounting D-sub connectors used in computers, computer peripherals, control equipment, etc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
DSE-1048CN |
DSE-1050CN |
DSE-4548CN |
DSE-4556CN |
DSE-5060CN |
DSE-6048CN |
DSE-7655CN |
DSE-7946CN |
DSE-7954CN |
DSE-7962CN |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Länge L (mm) | Schraubenlänge (mm) | Einzelheiten Werkstoff | Details der Oberflächenbehandlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 € | 11 Arbeitstage | 10 | 4.8 | 10 | Bleifreies Automatenmessing (Bismutbasis) | Vernickelung (Ni) | ||
0.37 € | 11 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | Bleifreies Automatenmessing (Bismutbasis) | Vernickelung (Ni) | ||
0.35 € | 11 Arbeitstage | 10 | 4.8 | 4.5 | Bleifreies Automatenmessing (Bismutbasis) | Vernickelung (Ni) | ||
0.35 € | 11 Arbeitstage | 10 | 5.6 | 4.5 | Bleifreies Automatenmessing (Bismutbasis) | Vernickelung (Ni) | ||
0.36 € | 11 Arbeitstage | 10 | 6 | 5 | Bleifreies Automatenmessing (Bismutbasis) | Vernickelung (Ni) | ||
0.36 € | 11 Arbeitstage | 10 | 4.8 | 6 | Bleifreies Automatenmessing (Bismutbasis) | Vernickelung (Ni) | ||
0.35 € | 11 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 7.6 | Bleifreies Automatenmessing (Bismutbasis) | Vernickelung (Ni) | ||
0.35 € | 11 Arbeitstage | 10 | 4.6 | 7.9 | Bleifreies Automatenmessing (Bismutbasis) | Vernickelung (Ni) | ||
0.35 € | 11 Arbeitstage | 10 | 5.4 | 7.9 | Bleifreies Automatenmessing (Bismutbasis) | Vernickelung (Ni) | ||
0.37 € | 11 Arbeitstage | 10 | 6.2 | 7.9 | Bleifreies Automatenmessing (Bismutbasis) | Vernickelung (Ni) |
Loading...
Ausführung | Sechskantige | Endform (Links) | Außengewinde | Endform (rechts) | Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Schlüsselflächen B(mm) | 5 | Werkstoff | Messing | Oberflächenbehandlung | Chemisch vernickelt |
Säulen-typ | Massiv | Speicher | Ohne Speicher | Geführte Enden | NA |
Gasentlastungsbohrung | NA |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.