[Nominal of Thread] 2.6/3/3·#4
[Material] Lead-Free Free-Cutting Brass (Bismuth Base)
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Can be used as a spacer for mounting D-sub connectors used in computers, computer peripherals, control equipment, etc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
DSE-2605AN |
DSE-2605BN |
DSE-2605N |
DSE-2606AN |
DSE-2606BN |
DSE-305N |
DSE-306N |
DSE-345N |
DSE-346AN |
DSE-346BN |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Länge L (mm) | Schrauben-Ø | Schraubenlänge (mm) | Einzelheiten Werkstoff | Details der Oberflächenbehandlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38 € | 11 Arbeitstage | 10 | 4.6 | M2.6 | 8 | Bleifreies Automatenmessing (Bismutbasis) | Vernickelung (Ni) | ||
0.38 € | 11 Arbeitstage | 10 | 4.8 | M2.6 | 13 | Bleifreies Automatenmessing (Bismutbasis) | Vernickelung (Ni) | ||
0.38 € | 11 Arbeitstage | 10 | 4.8 | M2.6 | 10 | Bleifreies Automatenmessing (Bismutbasis) | Vernickelung (Ni) | ||
0.38 € | 11 Arbeitstage | 10 | 6.15 | M2.6 | 6 | Bleifreies Automatenmessing (Bismutbasis) | Vernickelung (Ni) | ||
0.38 € | 11 Arbeitstage | 10 | 6.15 | M2.6 | 10 | Bleifreies Automatenmessing (Bismutbasis) | Vernickelung (Ni) | ||
0.38 € | 11 Arbeitstage | 10 | 4.8 | M3 | 7 | Bleifreies Automatenmessing (Bismutbasis) | Vernickelung (Ni) | ||
0.38 € | 11 Arbeitstage | 10 | 6.3 | M3 | 7 | Bleifreies Automatenmessing (Bismutbasis) | Vernickelung (Ni) | ||
0.38 € | 11 Arbeitstage | 10 | 4.8 | M3/#4-40 | 10 | Bleifreies Automatenmessing (Bismutbasis) | Vernickelung (Ni) | ||
0.38 € | 11 Arbeitstage | 10 | 6.15 | M3/#4-40 | 4 | Bleifreies Automatenmessing (Bismutbasis) | Vernickelung (Ni) | ||
0.38 € | 11 Arbeitstage | 10 | 6.3 | M3/#4-40 | 7 | Bleifreies Automatenmessing (Bismutbasis) | Vernickelung (Ni) |
Loading...
Ausführung | Sechskantige | Endform (Links) | Außengewinde | Endform (rechts) | Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Schlüsselflächen B(mm) | 5 | Werkstoff | Messing | Oberflächenbehandlung | Chemisch vernickelt |
Säulen-typ | Massiv | Speicher | Ohne Speicher | Geführte Enden | NA |
Gasentlastungsbohrung | NA |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.