[Nominal of Thread (M)] 3
Main Body
[Material] Duranex (PBT) Mixture of Grade #2016 and #3226
[Color] Off-white
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°C (Adhesive)
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
Threaded
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Länge L (mm) | Einzelheiten Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|
0.38 € | 11 Arbeitstage | 10 | 6 | Duranex (PBT) | ||
0.38 € | 11 Arbeitstage | 10 | 6.5 | Duranex (PBT) | ||
0.38 € | 11 Arbeitstage | 10 | 7 | Duranex (PBT) | ||
0.38 € | 11 Arbeitstage | 10 | 7.5 | Duranex (PBT) | ||
0.38 € | 11 Arbeitstage | 10 | 8 | Duranex (PBT) | ||
0.38 € | 11 Arbeitstage | 10 | 8.5 | Duranex (PBT) | ||
0.38 € | 11 Arbeitstage | 10 | 9 | Duranex (PBT) | ||
0.38 € | 11 Arbeitstage | 10 | 9.5 | Duranex (PBT) | ||
0.38 € | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | Duranex (PBT) | ||
0.42 € | 11 Arbeitstage | 10 | 11 | Duranex (PBT) | ||
0.40 € | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | Duranex (PBT) | ||
0.42 € | 11 Arbeitstage | 10 | 12.5 | Duranex (PBT) | ||
0.42 € | 11 Arbeitstage | 10 | 13 | Duranex (PBT) | ||
0.42 € | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | Duranex (PBT) | ||
0.42 € | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | Duranex (PBT) | ||
0.45 € | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | Duranex (PBT) | ||
0.45 € | 11 Arbeitstage | 10 | 16.5 | Duranex (PBT) | ||
0.45 € | 11 Arbeitstage | 10 | 17 | Duranex (PBT) | ||
0.45 € | 11 Arbeitstage | 10 | 17.5 | Duranex (PBT) | ||
0.43 € | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | Duranex (PBT) | ||
0.48 € | 11 Arbeitstage | 10 | 19 | Duranex (PBT) | ||
0.49 € | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | Duranex (PBT) | ||
0.48 € | 11 Arbeitstage | 10 | 21 | Duranex (PBT) | ||
0.48 € | 11 Arbeitstage | 10 | 22 | Duranex (PBT) | ||
0.48 € | 11 Arbeitstage | 10 | 23 | Duranex (PBT) | ||
0.50 € | 11 Arbeitstage | 10 | 24 | Duranex (PBT) | ||
0.48 € | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | Duranex (PBT) | ||
0.50 € | 11 Arbeitstage | 10 | 26 | Duranex (PBT) | ||
0.51 € | 11 Arbeitstage | 10 | 27 | Duranex (PBT) | ||
0.55 € | 11 Arbeitstage | 10 | 28 | Duranex (PBT) | ||
0.56 € | 11 Arbeitstage | 10 | 29 | Duranex (PBT) | ||
0.58 € | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | Duranex (PBT) | ||
0.57 € | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | Duranex (PBT) | ||
0.62 € | 11 Arbeitstage | 10 | 40 | Duranex (PBT) | ||
0.67 € | 11 Arbeitstage | 10 | 45 | Duranex (PBT) | ||
0.74 € | 11 Arbeitstage | 10 | 50 | Duranex (PBT) | ||
0.79 € | 11 Arbeitstage | 10 | 55 | Duranex (PBT) | ||
0.84 € | 11 Arbeitstage | 10 | 60 | Duranex (PBT) |
Loading...
Ausführung | Sechskantige | Endform (Links) | Außengewinde | Endform (rechts) | Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Schlüsselflächen B(mm) | 5.5 | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung | NA |
Säulen-typ | Massiv | Speicher | Ohne Speicher | Geführte Enden | NA |
Gasentlastungsbohrung | NA |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.