Abstandshalter / ASP / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Kunststoff

Abstandshalter / ASP / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Kunststoff
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) Grade #1140A1 40% Glass Fiber Filled
[Color] Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASP-308
ASP-315
ASP-320
ASP-330
ASP-350
ASP-422
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[B] Schlüsselfläche
(mm)
[L] Länge
(mm)

0.37 €

50 19 Arbeitstage 105.58

2.31 €

20 5 Arbeitstage 105.515

2.17 €

20 5 Arbeitstage 105.520

0.72 €

50 19 Arbeitstage 105.530

2.30 €

20 5 Arbeitstage 105.550

0.87 €

50 19 Arbeitstage 10722

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Sechskantige Endform (links) Innengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA Ausführung Massiv
Skalierung Ohne Speicher Führung NA Gasentlüftung NA
Einzelheiten Werkstoff PPS (Polyphenylensulfid)

Technischer Support