Abstandshalter / BSP-PW / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSP-307PW
BSP-310PW
BSP-314E
BSP-320PW
BSP-330E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)

0.61 €

50 19 Arbeitstage 107

0.62 €

50 19 Arbeitstage 1010

0.70 €

50 19 Arbeitstage 1014

0.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020

0.90 €

50 19 Arbeitstage 1030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Sechskantige Endform (links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA [B] Schlüsselfläche(mm) 5.5
Ausführung Massiv Skalierung Ohne Speicher Führung NA
Gasentlüftung NA Einzelheiten Werkstoff PPS (Polyphenylensulfid)

Technischer Support