Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Abstandshalter / Sechskant / Kunststoff / zweiseitiges Aussengewinde / Gasentlüftung / NSP-E

Abstandshalter / Sechskant / Kunststoff / zweiseitiges Aussengewinde / Gasentlüftung / NSP-E

[Nominal of Thread (M)] 4·3
Main Body
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) Grade #AR04 40% Glass Fiber Filled
[Color] Black
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
Threaded
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BMP-4310E
BMP-4311E
BMP-4312E
BMP-4313E
BMP-4314E
BMP-4315E
BMP-4316E
BMP-4317E
BMP-4318E
BMP-4319E
BMP-4320E
BMP-4321E
BMP-4322E
BMP-4323E
BMP-4324E
BMP-4325E
BMP-4326E
BMP-4327E
BMP-4328E
BMP-4329E
BMP-4330E
BMP-4331E
BMP-4332E
BMP-4333E
BMP-4334E
BMP-4335E
BMP-4336E
BMP-4337E
BMP-4338E
BMP-4339E
BMP-4340E
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSLänge L
(mm)
Einzelheiten Werkstoff

0.69 €

11 Arbeitstage 1010PPS (Polyphenylensulfid)

0.67 €

12 Arbeitstage 1011PPS (Polyphenylensulfid)

0.67 €

12 Arbeitstage 1012PPS (Polyphenylensulfid)

0.67 €

12 Arbeitstage 1013PPS (Polyphenylensulfid)

0.67 €

12 Arbeitstage 1014PPS (Polyphenylensulfid)

0.72 €

12 Arbeitstage 1015PPS (Polyphenylensulfid)

0.72 €

12 Arbeitstage 1016PPS (Polyphenylensulfid)

0.72 €

12 Arbeitstage 1017PPS (Polyphenylensulfid)

0.72 €

12 Arbeitstage 1018PPS (Polyphenylensulfid)

0.72 €

12 Arbeitstage 1019PPS (Polyphenylensulfid)

0.72 €

12 Arbeitstage 1020PPS (Polyphenylensulfid)

0.72 €

12 Arbeitstage 1021PPS (Polyphenylensulfid)

0.72 €

12 Arbeitstage 1022PPS (Polyphenylensulfid)

0.74 €

12 Arbeitstage 1023PPS (Polyphenylensulfid)

0.74 €

12 Arbeitstage 1024PPS (Polyphenylensulfid)

0.75 €

12 Arbeitstage 1025PPS (Polyphenylensulfid)

0.75 €

12 Arbeitstage 1026PPS (Polyphenylensulfid)

0.75 €

12 Arbeitstage 1027PPS (Polyphenylensulfid)

0.75 €

12 Arbeitstage 1028PPS (Polyphenylensulfid)

0.77 €

12 Arbeitstage 1029PPS (Polyphenylensulfid)

0.89 €

12 Arbeitstage 1030PPS (Polyphenylensulfid)

0.89 €

12 Arbeitstage 1031PPS (Polyphenylensulfid)

0.89 €

12 Arbeitstage 1032PPS (Polyphenylensulfid)

0.91 €

12 Arbeitstage 1033PPS (Polyphenylensulfid)

0.91 €

12 Arbeitstage 1034PPS (Polyphenylensulfid)

0.94 €

12 Arbeitstage 1035PPS (Polyphenylensulfid)

0.94 €

12 Arbeitstage 1036PPS (Polyphenylensulfid)

0.96 €

12 Arbeitstage 1037PPS (Polyphenylensulfid)

0.96 €

12 Arbeitstage 1038PPS (Polyphenylensulfid)

0.96 €

12 Arbeitstage 1039PPS (Polyphenylensulfid)

0.96 €

12 Arbeitstage 1040PPS (Polyphenylensulfid)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sechskantige Endform (Links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Schlüsselflächen B(mm) 7 Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Säulen-typ Massiv Speicher Ohne Speicher Geführte Enden NA
Gasentlastungsbohrung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support