Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Abstandshalter / Sechskant / Kunststoff / zweiseitiges Aussengewinde / ESP-E

Abstandshalter / Sechskant / Kunststoff / zweiseitiges Aussengewinde / ESP-E

[Nominal of Thread (M)] 3
Main Body
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) Grade #AR04 40% Glass Fiber Filled
[Color] Black
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
Metal part
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
* Resin portion is not hollow

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EMP-310E
EMP-315E
EMP-320E
EMP-325E
EMP-330E
EMP-335E
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSLänge L
(mm)
Einzelheiten Werkstoff

0.68 €

12 Arbeitstage 1010PPS (Polyphenylensulfid)

0.67 €

12 Arbeitstage 1015PPS (Polyphenylensulfid)

0.64 €

12 Arbeitstage 1020PPS (Polyphenylensulfid)

0.67 €

12 Arbeitstage 1025PPS (Polyphenylensulfid)

0.82 €

12 Arbeitstage 1030PPS (Polyphenylensulfid)

0.84 €

12 Arbeitstage 1035PPS (Polyphenylensulfid)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sechskantige Endform (Links) Außengewinde Endform (rechts) Außengewinde
Schlüsselflächen B(mm) 6 Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Säulen-typ Massiv Speicher Ohne Speicher Geführte Enden NA
Gasentlastungsbohrung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support