[Nominal of Thread (M)] 3/4
Main Body
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) Grade #1140A1 40% Glass Fiber Filled
[Color] Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
Threaded
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Body resin is insulated (both male threads are conductive)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
ESP-305E |
ESP-306E |
ESP-307E |
ESP-308E |
ESP-309E |
ESP-310E |
ESP-311E |
ESP-312E |
ESP-313E |
ESP-314E |
ESP-315E |
ESP-318E |
ESP-320E |
ESP-408E |
ESP-410E |
ESP-412E |
ESP-413E |
ESP-414E |
ESP-415E |
ESP-417E |
ESP-418E |
ESP-420E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Schlüsselflächen B (mm) | Länge L (mm) | Einzelheiten Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 € | 11 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 5 | PPS (Polyphenylensulfid) | ||
0.55 € | 11 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 6 | PPS (Polyphenylensulfid) | ||
0.55 € | 11 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 7 | PPS (Polyphenylensulfid) | ||
0.58 € | 11 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 8 | PPS (Polyphenylensulfid) | ||
0.60 € | 11 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 9 | PPS (Polyphenylensulfid) | ||
0.62 € | 11 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 10 | PPS (Polyphenylensulfid) | ||
0.65 € | 11 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 11 | PPS (Polyphenylensulfid) | ||
0.67 € | 11 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 12 | PPS (Polyphenylensulfid) | ||
0.67 € | 11 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 13 | PPS (Polyphenylensulfid) | ||
0.72 € | 11 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 14 | PPS (Polyphenylensulfid) | ||
0.82 € | 11 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 15 | PPS (Polyphenylensulfid) | ||
0.84 € | 11 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 18 | PPS (Polyphenylensulfid) | ||
0.94 € | 11 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 20 | PPS (Polyphenylensulfid) | ||
0.82 € | 11 Arbeitstage | 10 | 7 | 8 | PPS (Polyphenylensulfid) | ||
0.84 € | 11 Arbeitstage | 10 | 7 | 10 | PPS (Polyphenylensulfid) | ||
0.92 € | 11 Arbeitstage | 10 | 7 | 12 | PPS (Polyphenylensulfid) | ||
0.94 € | 11 Arbeitstage | 10 | 7 | 13 | PPS (Polyphenylensulfid) | ||
1.01 € | 11 Arbeitstage | 10 | 7 | 14 | PPS (Polyphenylensulfid) | ||
1.01 € | 11 Arbeitstage | 10 | 7 | 15 | PPS (Polyphenylensulfid) | ||
1.16 € | 11 Arbeitstage | 10 | 7 | 17 | PPS (Polyphenylensulfid) | ||
1.16 € | 11 Arbeitstage | 10 | 7 | 18 | PPS (Polyphenylensulfid) | ||
1.30 € | 11 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | PPS (Polyphenylensulfid) |
Loading...
Ausführung | Sechskantige | Endform (Links) | Außengewinde | Endform (rechts) | Außengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung | NA | Säulen-typ | Massiv |
Speicher | Ohne Speicher | Geführte Enden | NA | Gasentlastungsbohrung | NA |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.