• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Abstandshalter / ART / rund / Außengewinde, Innengewinde / Kunststoff

Abstandshalter / ART / rund / Außengewinde, Innengewinde / Kunststoff
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5
[Material] PTFE
[Color] White Opaque
[Heat Resistant Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
The advanced cutting technology of Hirosugi-Keiki Co., Ltd. turns tetrafluoride resin into a commercially standardized PTFE spacer.
It can be used for applications that require chemical resistance, such as for PCB etching equipment, semiconductor manufacturing equipment, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ART-460
ART-520
ART-560
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Länge
(mm)

9.04 €

10 19 Arbeitstage 10860

4.67 €

10 19 Arbeitstage 101020

8.62 €

10 19 Arbeitstage 101060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Kreisförmig Endform (links) Innengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA Ausführung Massiv
Skalierung Ohne Speicher Führung NA Gasentlüftung NA
Einzelheiten Werkstoff PTFE

Technischer Support