Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Abstandshalter / Sechskant / Messing / vernickelt / Aussengewinde mit Zapfen, Innengewinde / WSB-SWE

Abstandshalter / Sechskant / Messing / vernickelt / Aussengewinde mit Zapfen, Innengewinde / WSB-SWE

[Nominal of Thread (M)] 2/3/4
[Material] (body, washer): Nylon 66
[Color] Translucent
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 75°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSN-2005.5
WSN-2008.5
WSN-2010.5
WSN-2015.5
WSN-305.5
WSN-306.5
WSN-307.5
WSN-308
WSN-308.5
WSN-309.5
WSN-310.5
WSN-311
WSN-311.5
WSN-312.5
WSN-313.2
WSN-313.5
WSN-314.5
WSN-315.5
WSN-316.5
WSN-317
WSN-317.5
WSN-318.5
WSN-319
WSN-319.5
WSN-320.5
WSN-321.5
WSN-322.5
WSN-325
WSN-325.5
WSN-327.5
WSN-330.5
WSN-333.5
WSN-335.5
WSN-406.5
WSN-408.5
WSN-410.5
WSN-412.5
WSN-414.5
WSN-416.5
WSN-420.5
WSN-425.5
WSN-430.5
WSN-435.5
WSN-440.5
WSN-446
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSSchlüsselflächen B
(mm)
Länge L
(mm)
Einzelheiten Werkstoff

0.24 €

11 Arbeitstage 1045.5Nylon 66

0.23 €

11 Arbeitstage 1048.5Nylon 66

0.25 €

11 Arbeitstage 10410.5Nylon 66

0.25 €

11 Arbeitstage 10415.5Nylon 66

0.23 €

11 Arbeitstage 105.55.5Nylon 66

0.25 €

11 Arbeitstage 105.56.5Nylon 66

0.23 €

11 Arbeitstage 105.57.5Nylon 66

0.23 €

11 Arbeitstage 105.58Nylon 66

0.23 €

11 Arbeitstage 105.58.5Nylon 66

0.25 €

11 Arbeitstage 105.59.5Nylon 66

0.34 €

11 Arbeitstage 105.510.5Nylon 66

0.25 €

11 Arbeitstage 105.511Nylon 66

0.25 €

11 Arbeitstage 105.511.5Nylon 66

0.25 €

11 Arbeitstage 105.512.5Nylon 66

0.25 €

11 Arbeitstage 105.513.2Nylon 66

0.25 €

11 Arbeitstage 105.513.5Nylon 66

0.25 €

11 Arbeitstage 105.514.5Nylon 66

0.26 €

11 Arbeitstage 105.515.5Nylon 66

0.26 €

11 Arbeitstage 105.516.5Nylon 66

0.26 €

11 Arbeitstage 105.517Nylon 66

0.26 €

11 Arbeitstage 105.517.5Nylon 66

0.26 €

11 Arbeitstage 105.518.5Nylon 66

0.26 €

11 Arbeitstage 105.519Nylon 66

0.26 €

11 Arbeitstage 105.519.5Nylon 66

0.28 €

11 Arbeitstage 105.520.5Nylon 66

0.28 €

11 Arbeitstage 105.521.5Nylon 66

0.28 €

11 Arbeitstage 105.522.5Nylon 66

0.32 €

11 Arbeitstage 105.525Nylon 66

0.32 €

11 Arbeitstage 105.525.5Nylon 66

0.32 €

11 Arbeitstage 105.527.5Nylon 66

0.32 €

11 Arbeitstage 105.530.5Nylon 66

0.34 €

11 Arbeitstage 105.533.5Nylon 66

0.34 €

11 Arbeitstage 105.535.5Nylon 66

0.25 €

11 Arbeitstage 1076.5Nylon 66

0.25 €

11 Arbeitstage 1078.5Nylon 66

0.26 €

11 Arbeitstage 10710.5Nylon 66

0.26 €

11 Arbeitstage 10712.5Nylon 66

0.26 €

11 Arbeitstage 10714.5Nylon 66

0.28 €

11 Arbeitstage 10716.5Nylon 66

0.28 €

11 Arbeitstage 10720.5Nylon 66

1.07 €

11 Arbeitstage 10725.5Nylon 66

0.34 €

11 Arbeitstage 10730.5Nylon 66

0.35 €

11 Arbeitstage 10735.5Nylon 66

0.35 €

11 Arbeitstage 10740.5Nylon 66

0.37 €

11 Arbeitstage 10746Nylon 66

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sechskantige Endform (Links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA Säulen-typ Massiv
Speicher Ohne Speicher Geführte Enden NA Gasentlastungsbohrung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support