Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Abstandshalter / rund / Aluminium / vernickelt / zweiseitiges Innengewinde / ARL-KE

Abstandshalter / rund / Aluminium / vernickelt / zweiseitiges Innengewinde / ARL-KE

[Nominal Thread Diameter (M)] 3
Main body
[Materials] Free-cutting steel (SUM)
[Treatment] Trivalent chrome chromate treatment
Spring washer
[Materials] Steel (SWRH62)
[Treatment] Trivalent chrome chromate treatment
Flat washer
[Materials] Steel (SPCC)
[Treatment] Trivalent chrome chromate treatment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSF-306SPE
WSF-307SPE
WSF-308SPE
WSF-310SPE
WSF-312SPE
WSF-315SPE
WSF-318SPE
WSF-320SPE
WSF-325SPE
WSF-330SPE
WSF-335SPE
WSF-340SPE
WSF-345SPE
WSF-350SPE
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSLänge L
(mm)
Einzelheiten Werkstoff Details der Oberflächenbehandlung

0.63 €

11 Arbeitstage 106Automatenstahl (SUM)Chromatiert (III-wertig)

0.58 €

11 Arbeitstage 107Automatenstahl (SUM)Chromatiert (III-wertig)

0.58 €

11 Arbeitstage 108Automatenstahl (SUM)Chromatiert (III-wertig)

0.68 €

11 Arbeitstage 1010Automatenstahl (SUM)Chromatiert (III-wertig)

0.63 €

11 Arbeitstage 1012Automatenstahl (SUM)Chromatiert (III-wertig)

0.87 €

11 Arbeitstage 1015Automatenstahl (SUM)Chromatiert (III-wertig)

0.72 €

11 Arbeitstage 1018Automatenstahl (SUM)Chromatiert (III-wertig)

0.76 €

11 Arbeitstage 1020Automatenstahl (SUM)Chromatiert (III-wertig)

0.78 €

11 Arbeitstage 1025Automatenstahl (SUM)Chromatiert (III-wertig)

0.95 €

11 Arbeitstage 1030Automatenstahl (SUM)Chromatiert (III-wertig)

1.03 €

11 Arbeitstage 1035Automatenstahl (SUM)Chromatiert (III-wertig)

1.05 €

11 Arbeitstage 1040Automatenstahl (SUM)Chromatiert (III-wertig)

1.08 €

11 Arbeitstage 1045Automatenstahl (SUM)Chromatiert (III-wertig)

1.19 €

11 Arbeitstage 1050Automatenstahl (SUM)Chromatiert (III-wertig)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sechskantige Endform (Links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Schlüsselflächen B(mm) 5.5 Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)
Säulen-typ Massiv Speicher Ohne Speicher Geführte Enden NA
Gasentlastungsbohrung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support