Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
BSL-308KE |
BSL-312KE |
BSL-320KE |
BSL-330KE |
BSL-360KE |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [L] Länge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 8 | ||
0.53 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 12 | ||
0.55 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 20 | ||
0.76 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 30 | ||
1.14 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 60 |
Loading...
Form | Sechskantige | Endform (links) | Außengewinde | Endform (rechts) | Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Aluminium | Oberflächenbehandlung | Chemisch vernickelt | [B] Schlüsselfläche(mm) | 5.5 |
Ausführung | Massiv | Skalierung | Ohne Speicher | Führung | NA |
Gasentlüftung | NA | Einzelheiten Werkstoff | Bleifreies Automatenaluminium (CB156) | Details der Oberflächenbehandlung | Kanigen-Beschichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften