• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Abstandshalter / ASE-N / Sechskant / zweiseitiges Innengewinde / Messing / vernickelt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASE-2610N
ASE-310N
ASE-515N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[B] Schlüsselfläche
(mm)
[L] Länge
(mm)

0.37 €

50 19 Arbeitstage 10510

2.08 €

4 5 Arbeitstage 105.510

1.00 €

10 19 Arbeitstage 10815

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Sechskantige Endform (links) Innengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt Ausführung Massiv
Skalierung Ohne Speicher Führung NA Gasentlüftung NA
Einzelheiten Werkstoff Bleifreies Automatenmessing (Bismutbasis) Details der Oberflächenbehandlung Vernickelung (Ni)

Technischer Support