• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Abstandshalter / AR / rund / zweiseitiges Innengewinde / Kunststoff

Abstandshalter / AR / rund / zweiseitiges Innengewinde / Kunststoff
  • Mengenrabatt
[Nominal of Thread (M)] 2.6/3/4/5
[Material] Duracon (POM)
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AR-2603
AR-310
AR-430
AR-445B
AR-450
AR-480
AR-520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Länge
(mm)

1.67 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 1053

5.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10610

0.43 €

50 19 Arbeitstage 10830

0.69 €

50 19 Arbeitstage 10845

0.60 €

50 19 Arbeitstage 10850

1.10 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 10880

0.44 €

10 19 Arbeitstage 101020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Kreisförmig Endform (links) Innengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA Ausführung Massiv
Skalierung Ohne Speicher Führung NA Gasentlüftung NA
Einzelheiten Werkstoff Duracon (POM)

Technischer Support