Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Duracon-Distanzstück (rund) / BR-RE

Duracon-Distanzstück (rund) / BR-RE

[Nominal of Thread (M)] 3
[Material] Duracon (POM)
[Color] Milky White
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)
Threaded
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BR-326RE
BR-327RE
BR-328RE
BR-329RE
BR-330RE
BR-331RE
BR-332RE
BR-333RE
BR-334RE
BR-335RE
BR-336RE
BR-337RE
BR-338RE
BR-339RE
BR-340RE
BR-345RE
BR-350RE
BR-355RE
BR-360RE
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSLänge L
(mm)
Einzelheiten Werkstoff

0.50 €

11 Arbeitstage 1026Duracon (POM)

0.55 €

11 Arbeitstage 1027Duracon (POM)

0.55 €

11 Arbeitstage 1028Duracon (POM)

0.58 €

11 Arbeitstage 1029Duracon (POM)

0.47 €

11 Arbeitstage 1030Duracon (POM)

0.62 €

11 Arbeitstage 1031Duracon (POM)

0.62 €

11 Arbeitstage 1032Duracon (POM)

0.62 €

11 Arbeitstage 1033Duracon (POM)

0.62 €

11 Arbeitstage 1034Duracon (POM)

0.50 €

11 Arbeitstage 1035Duracon (POM)

0.62 €

11 Arbeitstage 1036Duracon (POM)

0.65 €

11 Arbeitstage 1037Duracon (POM)

0.65 €

11 Arbeitstage 1038Duracon (POM)

0.65 €

11 Arbeitstage 1039Duracon (POM)

0.56 €

11 Arbeitstage 1040Duracon (POM)

0.62 €

11 Arbeitstage 1045Duracon (POM)

0.66 €

11 Arbeitstage 1050Duracon (POM)

0.67 €

11 Arbeitstage 1055Duracon (POM)

0.72 €

11 Arbeitstage 1060Duracon (POM)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kreisförmig Endform (Links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Aussen - D(Ø) 6 Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Säulen-typ Massiv Speicher Ohne Speicher Geführte Enden NA
Gasentlastungsbohrung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support