Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Duracon-Distanzstück (rund) / AR-R

Duracon-Distanzstück (rund) / AR-R

[Nominal of Thread (M)] 3
[Material] Duracon (POM)
[Color] Milky White
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)
Low-Cost Type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AR-326R
AR-327R
AR-328R
AR-329R
AR-330R
AR-331R
AR-332R
AR-333R
AR-334R
AR-335R
AR-336R
AR-337R
AR-338R
AR-339R
AR-340R
AR-345R
AR-350R
AR-355R
AR-360R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSLänge L
(mm)
Einzelheiten Werkstoff

0.34 €

11 Arbeitstage 1026Duracon (POM)

0.34 €

11 Arbeitstage 1027Duracon (POM)

0.35 €

11 Arbeitstage 1028Duracon (POM)

0.35 €

11 Arbeitstage 1029Duracon (POM)

0.36 €

11 Arbeitstage 1030Duracon (POM)

0.40 €

11 Arbeitstage 1031Duracon (POM)

0.40 €

11 Arbeitstage 1032Duracon (POM)

0.42 €

11 Arbeitstage 1033Duracon (POM)

0.42 €

11 Arbeitstage 1034Duracon (POM)

0.38 €

11 Arbeitstage 1035Duracon (POM)

0.42 €

11 Arbeitstage 1036Duracon (POM)

0.42 €

11 Arbeitstage 1037Duracon (POM)

0.47 €

11 Arbeitstage 1038Duracon (POM)

0.47 €

11 Arbeitstage 1039Duracon (POM)

0.47 €

11 Arbeitstage 1040Duracon (POM)

0.48 €

11 Arbeitstage 1045Duracon (POM)

0.48 €

11 Arbeitstage 1050Duracon (POM)

0.51 €

11 Arbeitstage 1055Duracon (POM)

0.56 €

11 Arbeitstage 1060Duracon (POM)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kreisförmig Endform (Links) Innengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Aussen - D(Ø) 10 Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Säulen-typ Massiv Speicher Ohne Speicher Geführte Enden NA
Gasentlastungsbohrung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support