Hersteller-Teilenummer: BRU-415S
Marke: HIROSUGI-KEIKI
Preis: 1.03 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BRU-415S
Form | Kreisförmig | Endform (links) | Innengewinde | Endform (rechts) | Außengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | NA | [D] Außendurchmesser(mm) | 8 |
[L] Länge(mm) | 15 | Ausführung | Massiv | Skalierung | Ohne Speicher |
Führung | NA | Gasentlüftung | NA | Reinigungsmethode | Entfettung |
Einzelheiten Werkstoff | Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) |
Sie befinden sich auf der Seite für Abstandshalter / KSU-300B / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Edelstahl, die Teilenummer ist BRU-415S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BRU-415S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften