Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Abstandshalter / rund / Kunststoff / zweiseitiges Innengewinde / ARPE

Abstandshalter / rund / Kunststoff / zweiseitiges Innengewinde / ARPE

[Nominal of Thread (M)] 3/4
[Material] Pure Titanium
[Processing] Degreasing
Lightweight titanium has specific gravity about 60% of that of stainless steel, as well as excellent chemical resistance and especially seawater resistance.
Since titanium is non-magnetic, it can be used for electronic equipment, semiconductor manufacturing equipment, medical equipment and the like that require non-magnetic properties.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSTI-305
BSTI-308
BSTI-310
BSTI-312
BSTI-315
BSTI-320
BSTI-325
BSTI-330
BSTI-408
BSTI-410
BSTI-412
BSTI-415
BSTI-420
BSTI-425
BSTI-430
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSSchlüsselflächen B
(mm)
Länge L
(mm)
Reinigungsmethode Einzelheiten Werkstoff

6.42 €

12 Arbeitstage 105.55EntfettungReintitan

7.36 €

12 Arbeitstage 105.58EntfettungReintitan

7.53 €

12 Arbeitstage 105.510EntfettungReintitan

7.61 €

12 Arbeitstage 105.512EntfettungReintitan

8.20 €

12 Arbeitstage 105.515EntfettungReintitan

8.46 €

12 Arbeitstage 105.520EntfettungReintitan

10.08 €

12 Arbeitstage 105.525EntfettungReintitan

10.08 €

12 Arbeitstage 105.530EntfettungReintitan

7.61 €

12 Arbeitstage 1078EntfettungReintitan

8.29 €

12 Arbeitstage 10710EntfettungReintitan

8.46 €

12 Arbeitstage 10712EntfettungReintitan

9.23 €

12 Arbeitstage 10715EntfettungReintitan

10.92 €

12 Arbeitstage 10720EntfettungReintitan

11.77 €

12 Arbeitstage 10725EntfettungReintitan

11.77 €

12 Arbeitstage 10730EntfettungReintitan

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sechskantige Endform (Links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Titan Oberflächenbehandlung NA Säulen-typ Massiv
Speicher Ohne Speicher Geführte Enden NA Gasentlastungsbohrung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support