Abstandshalter / BSN-□□□ / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Nylon 66

Abstandshalter / BSN-□□□ / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Nylon 66
[Nominal of Thread (M)] 2/3/4
[Material] Nylon 66
[Color] Translucent
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 75°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSN-2008
BSN-2010
BSN-2015
BSN-305
BSN-306
BSN-307.5
BSN-308
BSN-310
BSN-310-5
BSN-312
BSN-315
BSN-315-5
BSN-320
BSN-325
BSN-330
BSN-420
BSN-425
BSN-430
BSN-440
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[B] Schlüsselfläche
(mm)
[L] Länge
(mm)

1.98 €

20 5 Arbeitstage 1048

2.13 €

20 5 Arbeitstage 10410

2.13 €

20 5 Arbeitstage 10415

1.98 €

20 5 Arbeitstage 105.55

1.98 €

20 5 Arbeitstage 105.56

1.98 €

20 5 Arbeitstage 105.57.5

1.98 €

20 5 Arbeitstage 105.58

2.02 €

20 5 Arbeitstage 105.510

0.20 €

50 19 Arbeitstage 10510

0.15 €

50 5 Arbeitstage 105.512

2.13 €

20 5 Arbeitstage 105.515

0.15 €

50 5 Arbeitstage 10515

1.93 €

20 5 Arbeitstage 105.520

2.21 €

20 5 Arbeitstage 105.525

2.05 €

20 5 Arbeitstage 105.530

0.18 €

50 5 Arbeitstage 10720

0.26 €

50 19 Arbeitstage 10725

0.26 €

50 19 Arbeitstage 10730

0.24 €

50 5 Arbeitstage 10740

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Sechskantige Endform (links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA Ausführung Massiv
Skalierung Ohne Speicher Führung NA Gasentlüftung NA
Einzelheiten Werkstoff Nylon 66

Technischer Support