Abstandshalter / ARPE-□□□ / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / PEEK

Abstandshalter / ARPE-□□□ / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / PEEK
[Nominal of Thread (M)] 3/4
[Material] PEEK (Polyetheretherketone)
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 152°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARPE-308
ARPE-329
ARPE-330
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)

1.67 €

10 20 Arbeitstage 108

2.81 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

1029

3.03 €

10 20 Arbeitstage 1030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Kreisförmig Endform (links) Innengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA [D] Außendurchmesser(mm) 6
Ausführung Massiv Skalierung Ohne Speicher Führung NA
Gasentlüftung NA Einzelheiten Werkstoff PEEK (Polyetheretherketon)

Technischer Support