Abstandshalter / BSPE / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Kunststoff

Abstandshalter / BSPE / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Kunststoff
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5
Main Body
[Material] PEEK (Polyetheretherketone)
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 152°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
Threaded
[Material] SUS304

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSPE-310
BSPE-325
BSPE-423
BSPE-424
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[B] Schlüsselfläche
(mm)
[L] Länge
(mm)

2.62 €

50 5 Arbeitstage 10610

4.81 €

10 19 Arbeitstage 10625

5.71 €

10 19 Arbeitstage 10723

5.85 €

10 19 Arbeitstage 10724

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Sechskantige Endform (links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA Ausführung Massiv
Skalierung Ohne Speicher Führung NA Gasentlüftung NA
Einzelheiten Werkstoff PEEK (Polyetheretherketon)

Technischer Support