Hersteller-Teilenummer: PSB-310E
Marke: HIROSUGI-KEIKI
Preis: 0.61 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PSB-310E
Form | Sechskantige | Endform (links) | Außengewinde | Endform (rechts) | Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Messing | Oberflächenbehandlung | Chemisch vernickelt | [B] Schlüsselfläche(mm) | 5.5 |
[L] Länge(mm) | 10 | Ausführung | Massiv | Skalierung | Ohne Speicher |
Führung | NA | Gasentlüftung | NA | Einzelheiten Werkstoff | Automatenmessing (EN CW614N Äquiv.) |
Details der Oberflächenbehandlung | Vernickelung (Ni) |
Sie befinden sich auf der Seite für Abstandshalter / PSB-E / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Edelstahl / vernickelt, die Teilenummer ist PSB-310E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSB-310E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften