Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / U

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / U
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 15 (mm) / [Material] Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Benötigen Sie neue Linsenkopfschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Edelstahl. Sie sind verfügbar in den Größen 4 - 15 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
U-0204
U-0205
U-0206
U-0208
U-0210
U-0212
U-0304
U-0306
U-0308
U-0312
U-0315
U-0406
U-0408
U-0410
U-0412
U-0415
U-0508
U-0510
U-0512
U-0515
U-2504
U-2505
U-2506
U-2508
U-2510
U-2512
U-2604
U-2605
U-2606
U-2608
U-2610
U-2612
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Steigung
(mm)

3.92 €

1 5 Arbeitstage 10240.4

2.63 €

1 5 Arbeitstage 10250.4

2.63 €

1 5 Arbeitstage 10260.4

2.63 €

1 5 Arbeitstage 10280.4

3.92 €

1 5 Arbeitstage 102100.4

0.52 €

1 5 Arbeitstage 102120.4

2.63 €

1 5 Arbeitstage 10340.5

3.92 €

1 5 Arbeitstage 10360.5

2.57 €

1 5 Arbeitstage 10380.5

2.57 €

1 5 Arbeitstage 103120.5

2.52 €

1 5 Arbeitstage 103150.5

2.52 €

1 5 Arbeitstage 10460.7

3.71 €

1 5 Arbeitstage 10480.7

2.49 €

1 5 Arbeitstage 104100.7

2.48 €

1 5 Arbeitstage 104120.7

4.07 €

1 5 Arbeitstage 104150.7

0.33 €

50 12 Arbeitstage 10580.8

2.66 €

1 5 Arbeitstage 105100.8

2.63 €

1 5 Arbeitstage 105120.8

0.42 €

50 12 Arbeitstage 105150.8

2.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.540.45

3.28 €

1 5 Arbeitstage 102.550.45

3.28 €

1 5 Arbeitstage 102.560.45

2.63 €

1 5 Arbeitstage 102.580.45

3.92 €

1 5 Arbeitstage 102.5100.45

2.63 €

1 5 Arbeitstage 102.5120.45

2.63 €

1 5 Arbeitstage 102.640.45

2.63 €

1 5 Arbeitstage 102.650.45

2.57 €

1 5 Arbeitstage 102.660.45

3.83 €

1 5 Arbeitstage 102.680.45

2.57 €

1 5 Arbeitstage 102.6100.45

3.83 €

1 5 Arbeitstage 102.6120.45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung k. A.
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support