Konfigurierbar in [Länge] 4 - 30 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | 0.4 | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | 0.4 | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 6 | 0.4 | ||
0.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 8 | 0.4 | |
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 12 | 0.4 | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 0.5 | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
1.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | |
1.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.5 | |
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | 0.5 | ||
1.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 0.5 | |
1.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | 0.5 | ||
1.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | 0.5 | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
0.11 € | 50 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
0.11 € | 50 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
0.11 € | 50 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
0.11 € | 50 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
0.11 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
0.12 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 5 | 0.45 | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | ||
1.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | |
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 | ||
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 15 | 0.45 | ||
0.11 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 18 | 0.45 | ||
0.11 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 20 | 0.45 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Eisen | Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Mit Unterlegscheibe |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften